Feedback

Choose your language

Close

Compensatore di livello LC12-F0510, M5 femmina, Corsa utile 10, 0127103

LevelCompensators-LC

Articolo nr. 0127103

Product image may differ from actual product.
  • Compensa le differenze di altezza, ad esempio quando si utilizzano molte ventose su un dispositivo di sollevamento. 
  • Semplifica il posizionamento di precisione sui dispositivi di manipolazione in depressione.
  • Fornisce un discreto assorbimento delle vibrazioni ed urti.
  • Consente di posizionare delicatamente le ventose su particolari delicati o sottili.
  • La soluzione antirotazione la rende particolarmente indicata per applicazioni con ventose ovali.
  • Vasta gamma di connessioni e lunghezze di corsa utile.  
Metrico   Imperiale
General
Materiale SS, Al
Ventosa raccomandata max. Ø30mm (Area: 700mm2)
Temperature 0 – 60 °C
Volume 0,22 cm³
Weight 17 g
Dimension
Lunghezza 5,5 mm (B)
Lunghezza 2 17 mm (C)
Lunghezza 3 25 mm (D)
Lunghezza 4 8 mm (F)
Lunghezza 5 5,5 mm (G)
Lunghezza 6 4 mm (L)
Lunghezza 7 60 mm (R)
Filettatura M5 in
Filettatura 2 M5 in (H)
Filettatura 3 M12x1 in (S)
Larghezza 10 mm (M)
Larghezza 2 15 mm (N)
Larghezza 3 10 mm (P)
Mechanical data
Corsa utile 10 mm
Rigidità molla 0,21 N/mm
Spring force 1,9 – 4,1 N

Disegno dimensionale

Per favore log in oppure Registra per vedere i disegni dimensionali

Supporto
Training (4)
    • Ventose

      • Che cos'è il DURAFLEX®?
        • DURAFLEX ® è un materiale brevettato, appositamente sviluppato per caratterizzare l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale DURAFLEX ® è anti alone.

      • Come dovrebbero essere tenute in magazzino le ventose Piab?
      • Come faccio a sapere di quale forza di sollevamento ho bisogno?
        • Dipende dal peso del prodotto che deve essere sollevato e da quante ventose vengono utilizzate. E' necessario calcolare il peso da sollevare per ogni ventosa, poi bisogna prendere il peso e moltiplicarlo per la forza di gravità (g = 9.81), così si ottiene la forza di sollevamento necessaria in Newton (N)

      • Come faccio a sapere quale ventosa scegliere?
        • La nostra raccomandazione è di iniziare dalla lista di applicazione  per trovare i prodotti consigliati per le diverse applicazioni. Se avete domande non esitate a contattare i nostri partner per trovare la soluzione ottimale.

      • Ho una variazione del numero di oggetti da sollevare, come posso fare in modo di non farli cadere o di non usare troppa energia? Come posso ottimizzare questo tipo di sistema?
        • Tutte le ventose non a contatto con un oggetto (aperto) attireranno molta aria e richiederanno una pompa più grande di quanto effettivamente sia necessario. Utilizzando diverse valvole, come piSAVE sense, nelle ventose, le ventose saranno normalmente chiuse fino a quando vengono in contatto con l'oggetto gestito. Solo le tazze necessarie nello specifico ciclo di sollevamento saranno aperte al flusso d'aria. Potete consultare il  video  piSAVE sense.

    Richiedere un'offerta

    Per favore log in oppure Registra per essere in grado di richiedere preventivi

    Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

    Seguici

    Contattaci