Feedback

Choose your language

Close

COAX® in piGRIP® Ti, 0200346

67624

Articolo nr. 0200346

Product image may differ from actual product.
  • Unità completamente decentralizzata basata sulla tecnologia brevettata COAX®.
  • Rapidi tempi di risposta e alta efficienza energetica.
  • Facile dimensionare i sistemi - ridotti rischi di errore.
  • Disponibile con una varietà di cartucce COAX® MICRO a due stadi.
  • Consigliata per alta portata.
  • Consigliata per extra alta portata/tolleranza alla polvere.
Metrico   Imperiale
General
Materiale CuZn, PA, Al, Nitrile (NBR)
Livello di rumorosità 55 – 61 dBA
Temperature -10 – 80 °C
Weight 45 g
Performance
Pressione di alimentazione massima 0,7 MPa
Press. Alim. Consumo aria Portata aspirata (Nl/s) ai diversi gradi di vuoto (-kPa) Vuoto max
MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa
0,4 0,27 0.32 0.28 0.23 0.17 0.1 0.07 0.04 0.02 0.004 84
0,6 0,37 0.31 0.27 0.24 0.2 0.15 0.09 0.04 0.01 75
Press. Alim. Consumo aria Tempo di evacuazione (s/l) per raggiungere diversi gradi di vuoto (-kPa) Vuoto max
MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa
0,4 0,27 0.33 0.73 1.2 2 3.1 5 8.3 16.6 84
0,6 0,37 0.3 0.7 1.2 1.8 2.6 4.2 8.43 75
Click on the text links in the graph legend to enable / disable graph lines

Disegno dimensionale

Per favore log in oppure Registra per vedere i disegni dimensionali

Values specified in the data sheet are tested at:
Room temperature (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
Standard atmosphere (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Relative humidity 0-100%
Compressed air quality DIN ISO 8573-1 class 4

Accessori
Articolo nr.
4 viti M4 per montaggio diretto VGS™3010 0106915
Vite M8 16 mm 0106927
Vite M8 27 mm, kit autobloccante per profilo 0106949
Vite M6 22 mm, kit autobloccante per profilo 0108488
Supporto
Training (4)
    • Ventose

      • Che cos'è il DURAFLEX®?
        • DURAFLEX ® è un materiale brevettato, appositamente sviluppato per caratterizzare l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale DURAFLEX ® è anti alone.

      • Come dovrebbero essere tenute in magazzino le ventose Piab?
      • Come faccio a sapere di quale forza di sollevamento ho bisogno?
        • Dipende dal peso del prodotto che deve essere sollevato e da quante ventose vengono utilizzate. E' necessario calcolare il peso da sollevare per ogni ventosa, poi bisogna prendere il peso e moltiplicarlo per la forza di gravità (g = 9.81), così si ottiene la forza di sollevamento necessaria in Newton (N)

      • Come faccio a sapere quale ventosa scegliere?
        • La nostra raccomandazione è di iniziare dalla lista di applicazione  per trovare i prodotti consigliati per le diverse applicazioni. Se avete domande non esitate a contattare i nostri partner per trovare la soluzione ottimale.

      • Ho una variazione del numero di oggetti da sollevare, come posso fare in modo di non farli cadere o di non usare troppa energia? Come posso ottimizzare questo tipo di sistema?
        • Tutte le ventose non a contatto con un oggetto (aperto) attireranno molta aria e richiederanno una pompa più grande di quanto effettivamente sia necessario. Utilizzando diverse valvole, come piSAVE sense, nelle ventose, le ventose saranno normalmente chiuse fino a quando vengono in contatto con l'oggetto gestito. Solo le tazze necessarie nello specifico ciclo di sollevamento saranno aperte al flusso d'aria. Potete consultare il  video  piSAVE sense.

    Richiedere un'offerta

    Per favore log in oppure Registra per essere in grado di richiedere preventivi

    Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

    Seguici

    Contattaci