Feedback

Choose your language

Close

Attacco a calzare taglie 3-5 tubo 8mm, 0125933

61521

Articolo nr. 0125933

Product image may differ from actual product.
  • Attacco a calzare idoneo per le ventose piGRIP® taglia 25-55. Per le taglie piGRIP® 70-77 contattare Piab.
  • Disponibile in tre formati per tubi con diametro 8mm, 10mm e 11mm.
  • Capacità di compensare le normali tolleranze +/- dimensionali dei tubi.
  • Nessuna manutenzione dopo l'acquisto iniziale. Dopo la prima installazione, è sufficiente sostituire solo la ventosa piGRIP®.
  • Facilità di installazione con la possibilità di piccole regolazioni in altezza.
  • Non comporta alcun aumento dell'altezza complessiva della ventosa piGRIP®.
Metrico   Imperiale
General
Materiale SS, Al, Nitrile (NBR)
Temperature -20 – 90 °C
Weight 4,8 g
Pneumatic data
Volume interno 0,67 cm³
Dimension
Diametro 8 mm (A)

Disegno dimensionale

Per favore log in oppure Registra per vedere i disegni dimensionali

Supporto
Training (4)
    • Ventose

      • Che cos'è il DURAFLEX®?
        • DURAFLEX ® è un materiale brevettato, appositamente sviluppato per caratterizzare l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale DURAFLEX ® è anti alone.

      • Come dovrebbero essere tenute in magazzino le ventose Piab?
      • Come faccio a sapere di quale forza di sollevamento ho bisogno?
        • Dipende dal peso del prodotto che deve essere sollevato e da quante ventose vengono utilizzate. E' necessario calcolare il peso da sollevare per ogni ventosa, poi bisogna prendere il peso e moltiplicarlo per la forza di gravità (g = 9.81), così si ottiene la forza di sollevamento necessaria in Newton (N)

      • Come faccio a sapere quale ventosa scegliere?
        • La nostra raccomandazione è di iniziare dalla lista di applicazione  per trovare i prodotti consigliati per le diverse applicazioni. Se avete domande non esitate a contattare i nostri partner per trovare la soluzione ottimale.

      • Ho una variazione del numero di oggetti da sollevare, come posso fare in modo di non farli cadere o di non usare troppa energia? Come posso ottimizzare questo tipo di sistema?
        • Tutte le ventose non a contatto con un oggetto (aperto) attireranno molta aria e richiederanno una pompa più grande di quanto effettivamente sia necessario. Utilizzando diverse valvole, come piSAVE sense, nelle ventose, le ventose saranno normalmente chiuse fino a quando vengono in contatto con l'oggetto gestito. Solo le tazze necessarie nello specifico ciclo di sollevamento saranno aperte al flusso d'aria. Potete consultare il  video  piSAVE sense.

    Richiedere un'offerta

    Per favore log in oppure Registra per essere in grado di richiedere preventivi

    Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

    Seguici

    Contattaci