Feedback

Choose your language

Close

Ventose Value Line®

Le ventose Value Line® sono indicate per applicazioni standard/base. La gamma comprende versioni piane/concave, a soffietto e soffietto lungo. Le ventose hanno un ottimo rapporto prestazioni/prezzo. Le ventose hanno un labbro lungo e sottile che permette una buona tenuta su superfici leggermente corrugate come ad esempio il cartone. Tutti gli articoli sono in pronta consegna presso tutti i magazzini Piab.


teaser_VL-FC
Value Line® flat suction cups
Suitable for flat or slightly corrugated or curved surfaces. Good stability and little inherent movement.
teaser_VL-BX
Value Line® bellow suction cups
Several short bellows in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes, for example embossed or corrugated plates.
teaser_VL-BL
Value Line® long bellow suction cups
Suitable for level adjustment. Lifting movement to separate small and thin objects.

Piab AB © 2019 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci