Feedback

Choose your language

Close

Value Line

L'intera gamma Value Line® è composta da ventose e generatori di vuoto. Le ventose Value Line® sono state sviluppate per applicazioni standard/base. Le ventose hanno un labbro lungo e sottile che permette una buona tenuta su superfici leggermente corrugate come ad esempio il cartone. I generatori di vuoto Value Line® sono disponibili in due diverse configurazioni, la tradizionale "inline" che può essere istallata direttamente sul tubo vicino al punto di aspirazione e la versione a "T" che permette il convogliamento deill'aria di scarico. La versione a "T" è quindi adatta a lavorare in camera bianca. Applicazioni tipiche per questa gamma di prodotti sono le cartonatrici, dispositivi per il caricamento e scaricamento di fogli di lamiera su macchine di lavorazione (taglio laser, taglio ad acqua, punzonaura, ecc.) e la rimozione di parti in plastica dallo stampo.


teaser_VL-cups
Ventose Value Line®
Le ventose Value Line® sono indicate per applicazioni standard/base. Le ventose hanno un ottimo rapporto prestazioni/prezzo.
VL_top_nov15
Generatori di vuoto
Generatore di vuoto leggero e compatto con raccordi rapidi integrati. L'eiettore consuma approssimativamente il 30% in meno rispetto a modelli concorrenti presenti sul mercato.
node_VL_accessories
Accessori Value Line®
Accessories for Value Line®.

Piab AB © 2019 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci