Feedback

Choose your language

Close

Modulo di transizione per comprimitrice con interfaccia Mueller

Transition piece for tablet press with Mueller interface
  • Usato come modulo di transizione per comprimitrici
  • Pronto all'uso, completo di sensore, filtro di aspirazione, guarnizione in silicone e anello di chiusura
  • Per comprimitrici con interfaccia Mueller S/D Ø170
  • Filtro Piab standard PR0 usato per l'aspirazione
  • Sensore capacitivo per il livello con connessione TC e connettore M12x1
  • 10m di cavo con terminali liberi
  • The capacitive sensor is in compliance with ATEX. Dust Zon 20/21, gaszone 1.
  • Antivalent (NO + NC)

Articolo


Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci