Feedback

Choose your language

Close

Valvola a membrana DN32 (8 bar) filettata, 3404607

3404607

Articolo nr. 3404607

    Metrico   Imperiale
    General
    Materiale Crude rubber, Al
    Temperature 0 – 60 °C
    Weight 1,04 kg
    Performance
    Pressione di alimentazione, chiusura 0,18-0,20 MPa
    Pressione di alimentazione massima 0,8 MPa
    Dimension
    Diametro 32 mm (d)
    Diametro 2 88 mm (D)
    Diametro 3 6 mm (PK)
    Altezza 63 mm (H)
    Lunghezza 189 mm (L1)
    Lunghezza 2 21 mm (L2)
    Filettatura 1 1/4 in (DN G")
    Filettatura 2 1/8 in (C G")

    Disegno dimensionale

    Per favore log in oppure Registra per vedere i disegni dimensionali

    Supporto
    Training (1)
    Video su Youtube (2)
      • Trasportatori in depressione

        • Come risolvo eventuali problemi?
          • Nel manuale dei conveyors c'è una sezione dedicata alla risoluzione dei problemi. Potete anche contattare l'azienda Piab più vicina a voi.

        • Come si evita la demiscelazione del materiale?
          •  

            Con il giusto mix di aria e prodotto trasportato. Questo è ottenuto effettuando la regolazione sul punto di aspirazione. E' possibile consultare anche il nostro Libro bianco  sulla demiscelazione e contattare qualsiasi filiale Piab per ulteriori informazioni.

        • Come si smonta un conveyor?
          • L'utensile non ha realmente bisogno di essere montato o smontato. Per maggiori informazioni, cortesemente consultate il manuale oppure il  nostro canale YouTube

        • Cosa è incluso nella consegna del conveyor?
          • Conveyor, filtro regolatore (connessione 1 ") 

            Manuale 

            Guida alla risoluzione dei problemi 

            Disegni

        • Di quali fonti di alimentazione ho bisogno?
          • Aria compressa con normale pressione industriale di  0.4-0.6 MPa.

        • E' possibile effettuare il trasporto di materiale in verticale?
          • Si, fino a 8-10 metri senza l'uso di accessori per lo svuotamento della tubazione. Con lo svuotamento tubazione è possibile arrivare fino a 25 metri.

        • E' possibile trasportare liquidi?
          • No, non possiamo. E' estremamente difficile controllare la quantità di liquido in arrivo nel conveyor.

        • E' possibile trasportare prodotti alimentari e farmaceutici tramite i conveyors?
        • Esiste il rischio di esplosione delle polveri trasportate?
          • Non se vengono seguite le istruzioni riportate nel manuale. Tutti i conveyor Piab hanno una connessione di messa a terra e sono dotati di certificazione ATEX.

        • I conveyor Piab possono trasportare compresse, capsule, ecc.?
          • Si possiamo. Piab ha l'esperienza nel trasporto di grandi varietà di compresse e capsule senza danneggiarle. Contattateci per maggiori informazioni.

        • I granuli si possono rompere o danneggiare durante il trasporto?
          • Dipende dalle proprietà fisiche dei granuli. Piab ha esperienza nel trasporto di grandi varietà di granuli, compresse e capsule senza danneggiarle. Contattateci per informazioni dettagliate.

        • Ci sono delle garanzie sui prodotti Piab?
          • Piab offre la garanzia ai distributori ed ai loro clienti su tutto il territorio mondiale, secondo le seguenti condizioni:

            • Cinque anni di garanzia per i conveyor ad eccezione delle pompe elettromeccaniche e delle unità di controllo.
            • Cinque anni di garanzia per le pompe pneumatiche eccetto le pompe elettromeccaniche, gli accessori ed i controlli.
            • Due anni di garanzia per le pompe elettromeccaniche.
            • Un anno di garanzia sugli altri prodotti.

            Clausole inerenti la garanzia:

            • Piab garantisce per i difetti di costruzione o dei materiali degli articoli usati correttamente come da istruzioni, con manutenzione e controlli effettuati con regolartità come riportato sui manuali Piab.
            • Piab sostiuisce o ripara senza addebito i prodotti che vengono resi alla Piab e che vengono riconosciuti difettosi.
            • E' a discrezione della Piab, decidere se un prodotto difettoso deve essere reso per una sua sostituzione o può essere riparato localmente a spese Piab.
            • La garanzia Piab non include parti soggette ad usura come elementi filtranti, guarnizioni, tubi, giunzioni, curve, valvole a membrana (in linea con la tubazione di trasporto), riduzioni, ecc.
            • La garanzia Piab non risponde per danni causati da prodotti difettosi.
        • Il conveyor Piab può essere pressurizzato?
          • No, possono essere messi solo sotto pressione.

        • Il conveyor può essere utilizzato per dosare materiale?
          • No, non è possibile. La normale procedura prevede di dosare prima o dopo il trasporto.

        • In quale materiale è costruito il corpo del conveyor?
          • piFLOW®p è costruito in acciaio inox 316L

            piFLOW® i e f sono costruiti in acciaio inox 304

        • Potete fornire la documentazione IQ/OQ con l'acquisto di un conveyor?
          • E' possibile fornirla per il piFLOW®p. Si tratta di un modello che deve essere compilato durante l'installazione con l'aiuto del manuale.

        • Qual'è il metodo migliore per scegliere il conveyor giusto?
        • Qual'è la distanza massima a cui è possibile trasportare le polveri?
          • Da 0 a 50 metri se la tubazione non include un tratto verticale di più di 5 metri e la densità del prodotto è compresa tra 0.5-1.0 kg.

        • Qual'è la quantità approssimativa di polvere trasportata?
          • Da circa  0.1ton/h a circa 15ton/h.

        • Quale tipo di certificazione potete fornire con i conveyor?
          • Per la maggior parte dei conveyors Piab possiamo fornire la certificazione FDA, ATEX Polvere e Gas, 2.2. 

        • Quale tipo di filtro è disponibile per questo dispositivo?
          • Ci sono tre differenti opzioni, filtro tessile, filtro plisettato fine e filtro plissettato largo.

            Plissettato largo, grado di filtrazione 0,5 micron. Corpo in PE e PUR con una superficie filtrante in PTFE. Disponibile in versione bianco o nero. 

            Plissettato fine, grado di filtrazione 0,5 micron. Corpo in poliestere e PUR con una superficie filtrante in PTFE. Colore grigio.

            Tessile, grado di filtrazione 5,0 micron. Manica tessile in poliestere con superficie filtrante in ePTFE. Colore grigio chiaro.

        • Quali problemi si possono incontrare con i prodotti Piab?
          • Con una regolare manutenzione l'unità lavorerà per gli anni a venire senza problemi.

            Se l'aria compressa è sporca/ha fluido all'interno il filtro, gli eiettori e i temporizzatori si possono intasare. La presenza di acqua nella linea dell'aria non è ottimale.

            Consultate il manuale per la risoluzione dei problemi.

        • Quali tipi di accessori può fornire la Piab?
          • Lance di aspirazione fluidificate e non

            Adattatore di alimentazione con o senza flangia di connessione

            Stazione di alimentazione / tramoggia 

            Tubo flessibile 

            Valvola start/stop remotata

            Sensore di livello 

            Moduli contenitori

            Elementi di connessione con unità adiacenti

        • Si usa elettricità sui conveyor?
          • No, i conveyors usano solo aria compressa. Anche i nostri sistemi di controllo sono pneumatici.

      Richiedere un'offerta

      Per favore log in oppure Registra per essere in grado di richiedere preventivi

      Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

      Seguici

      Contattaci