Evolving ourselves – presentazione nuovo sito web! Siamo entusiasti di introdurti al nostro nuovo sito web, disponible nella versione beta. Prova a navigarlo e condividici le tue osservazioni in modo da poterlo migliorare ulteriormente. Portami al nuovo sito web!
Buongiorno! Vorrebbe personalizzare il nostro sito web in base al suo settore o interesse?
Nel manuale dei conveyors c'è una sezione dedicata alla risoluzione dei problemi. Potete anche contattare l'azienda Piab più vicina a voi.
Come si evita la demiscelazione del materiale?
Con il giusto mix di aria e prodotto trasportato. Questo è ottenuto effettuando la regolazione sul punto di aspirazione. E' possibile consultare anche il nostro Libro bianco sulla demiscelazione e contattare qualsiasi filiale Piab per ulteriori informazioni.
Come si smonta un conveyor?
L'utensile non ha realmente bisogno di essere montato o smontato. Per maggiori informazioni, cortesemente consultate il manuale oppure il nostro canale YouTube.
Cosa è incluso nella consegna del conveyor?
Conveyor, filtro regolatore (connessione 1 ")
Manuale
Guida alla risoluzione dei problemi
Disegni
Di quali fonti di alimentazione ho bisogno?
Aria compressa con normale pressione industriale di 0.4-0.6 MPa.
E' possibile effettuare il trasporto di materiale in verticale?
Si, fino a 8-10 metri senza l'uso di accessori per lo svuotamento della tubazione. Con lo svuotamento tubazione è possibile arrivare fino a 25 metri.
E' possibile trasportare liquidi?
No, non possiamo. E' estremamente difficile controllare la quantità di liquido in arrivo nel conveyor.
E' possibile trasportare prodotti alimentari e farmaceutici tramite i conveyors?
Esiste il rischio di esplosione delle polveri trasportate?
Non se vengono seguite le istruzioni riportate nel manuale. Tutti i conveyor Piab hanno una connessione di messa a terra e sono dotati di certificazione ATEX.
I conveyor Piab possono trasportare compresse, capsule, ecc.?
Si possiamo. Piab ha l'esperienza nel trasporto di grandi varietà di compresse e capsule senza danneggiarle. Contattateci per maggiori informazioni.
I granuli si possono rompere o danneggiare durante il trasporto?
Dipende dalle proprietà fisiche dei granuli. Piab ha esperienza nel trasporto di grandi varietà di granuli, compresse e capsule senza danneggiarle. Contattateci per informazioni dettagliate.
Ci sono delle garanzie sui prodotti Piab?
Piab offre la garanzia ai distributori ed ai loro clienti su tutto il territorio mondiale, secondo le seguenti condizioni:
Cinque anni di garanzia per i conveyor ad eccezione delle pompe elettromeccaniche e delle unità di controllo.
Cinque anni di garanzia per le pompe pneumatiche eccetto le pompe elettromeccaniche, gli accessori ed i controlli.
Due anni di garanzia per le pompe elettromeccaniche.
Un anno di garanzia sugli altri prodotti.
Clausole inerenti la garanzia:
Piab garantisce per i difetti di costruzione o dei materiali degli articoli usati correttamente come da istruzioni, con manutenzione e controlli effettuati con regolartità come riportato sui manuali Piab.
Piab sostiuisce o ripara senza addebito i prodotti che vengono resi alla Piab e che vengono riconosciuti difettosi.
E' a discrezione della Piab, decidere se un prodotto difettoso deve essere reso per una sua sostituzione o può essere riparato localmente a spese Piab.
La garanzia Piab non include parti soggette ad usura come elementi filtranti, guarnizioni, tubi, giunzioni, curve, valvole a membrana (in linea con la tubazione di trasporto), riduzioni, ecc.
La garanzia Piab non risponde per danni causati da prodotti difettosi.
Il conveyor Piab può essere pressurizzato?
No, possono essere messi solo sotto pressione.
Il conveyor può essere utilizzato per dosare materiale?
No, non è possibile. La normale procedura prevede di dosare prima o dopo il trasporto.
In quale materiale è costruito il corpo del conveyor?
piFLOW®p è costruito in acciaio inox 316L
piFLOW® i e f sono costruiti in acciaio inox 304
Potete fornire la documentazione IQ/OQ con l'acquisto di un conveyor?
E' possibile fornirla per il piFLOW®p. Si tratta di un modello che deve essere compilato durante l'installazione con l'aiuto del manuale.
Qual'è il metodo migliore per scegliere il conveyor giusto?
Usare il configuratore applicazione. Si può inoltre contattare la filiale o il distributore Piab più vicino.
Qual'è la distanza massima a cui è possibile trasportare le polveri?
Da 0 a 50 metri se la tubazione non include un tratto verticale di più di 5 metri e la densità del prodotto è compresa tra 0.5-1.0 kg.
Qual'è la quantità approssimativa di polvere trasportata?
Da circa 0.1ton/h a circa 15ton/h.
Quale tipo di certificazione potete fornire con i conveyor?
Per la maggior parte dei conveyors Piab possiamo fornire la certificazione FDA, ATEX Polvere e Gas, 2.2.
Quale tipo di filtro è disponibile per questo dispositivo?
Ci sono tre differenti opzioni, filtro tessile, filtro plisettato fine e filtro plissettato largo.
Plissettato largo, grado di filtrazione 0,5 micron. Corpo in PE e PUR con una superficie filtrante in PTFE. Disponibile in versione bianco o nero.
Plissettato fine, grado di filtrazione 0,5 micron. Corpo in poliestere e PUR con una superficie filtrante in PTFE. Colore grigio.
Tessile, grado di filtrazione 5,0 micron. Manica tessile in poliestere con superficie filtrante in ePTFE. Colore grigio chiaro.
Quali problemi si possono incontrare con i prodotti Piab?
Con una regolare manutenzione l'unità lavorerà per gli anni a venire senza problemi.
Se l'aria compressa è sporca/ha fluido all'interno il filtro, gli eiettori e i temporizzatori si possono intasare. La presenza di acqua nella linea dell'aria non è ottimale.
Consultate il manuale per la risoluzione dei problemi.
Quali tipi di accessori può fornire la Piab?
Lance di aspirazione fluidificate e non
Adattatore di alimentazione con o senza flangia di connessione
Stazione di alimentazione / tramoggia
Tubo flessibile
Valvola start/stop remotata
Sensore di livello
Moduli contenitori
Elementi di connessione con unità adiacenti
Si usa elettricità sui conveyor?
No, i conveyors usano solo aria compressa. Anche i nostri sistemi di controllo sono pneumatici.
Richiedere un'offerta
Per favore log in oppure Registra per essere in grado di richiedere preventivi
Evolving ourselves – presentazione nuovo sito web!
Siamo entusiasti di introdurti al nostro nuovo sito web, disponible nella versione beta. Prova a navigarlo e condividici le tue osservazioni in modo da poterlo migliorare ulteriormente. Che tu sia un nuovo utente o un visitatore abituale, desideriamo che Piab presenti al meglio ciò che ha più valore per te.