Feedback

Choose your language

Close

Parti di ricambio

Il trasportatore in depressione è affidabile e richiede una manutenzione minima. Per mantenere la massima produttività è, tuttavia, necessario cambiare periodicamente alcune delle sue parti.


teaser_Filters_p
Filtri
To filter dust and other small particles from the vacuum flow. Reduces the risk of operation breakdown or stoppage in the pump. There is a selection ATEX approved filters and a selection of stainless steel filters for sterilization when cleaning.  
teaser_Seals
Guarnizioni
Piab seals
teaser_Fluidising_cones
Coni fluidificanti
Fulfils the requirements of FDA, EC No. 1935/2004 and EC No. 10/2011. The fludising cones are availabe as antistatic or stainless steel for sterilization when cleaning.
teaser_Other_spare_parts
Altri pezzi di ricambio
Clamp rings, nylon tubings, etc.

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci