Evolving ourselves – presentazione nuovo sito web! Siamo entusiasti di introdurti al nostro nuovo sito web, disponible nella versione beta.  Prova a navigarlo e condividici le tue osservazioni in modo da poterlo migliorare ulteriormente. Portami al nuovo sito web!

Feedback

Choose your language

Close

Accessori piFLOW®t

Diversi accessori per potenziare il vostro trasportatore in depressione.


piflow_p_pumps
Pompe/Generatori di vuoto piFLOW®t
Per ottimizzare, aggiornare o completare un nastro trasportatore, Piab offre anche le pompe per vuoto / generatori come uno stand alone.
teaser_Feeding
Punto di aspirazione piFLOW®t
È importante ottimizzare il punto di alimentazione (dove il prodotto viene convogliato da) per il sistema di trasporto per garantire la massima capacità e trasporto sicuro.
teaser_ConveyorBody
Corpo del conveyor piFLOW®t
Parti per collegare il conveyor piFLOW®p all'unità ricevente, aumentare il volume interno o proteggere il filtro.
teaser_Piping_p
Tubazioni piFLOW®t
Per completare il sistema di trasporto Piab offre curve in acciaio inossidabile per tubi, tubi per uso alimentare, diversi tipi di accessori per tubi, condutture unità di svuotamento, pizzicare valvole e molte altre soluzioni.
teaser_Controls
Unità di controllo pneumatiche piFLOW®t
Piab control units are fully pneumatic operated with an extremely reliable function. The full pneumatic design also removes any source of ignition from the system and at the same time simplifies the validation process.
teaser_ElectricalControls
Comandi elettrici piFLOW®t
L'unità di controllo elettrica regola le funzioni del trasportatore e si basa su un software sviluppato da Piab, rendendo le diverse impostazioni più visive attraverso l'HMI user-friendly (Human Machine Interface).
teaser_access_others
Altri piFLOW®t
Unità filtro secondo stadio, filtri del vuoto, staffa di montaggio ecc.

Piab AB © 2021 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci