Feedback

Choose your language

Close

Configura il vostro piFLOW®f

piflow_if_configurator2
  • Tecnologia brevettata COAX®.
  • ASTM 304.
  • Facile da istallare.
  • Facile da usare.
  • Certificato ATEX Polvere.
  • Conforme ai requisiti FDA, EC No. 1935/2004 e EC No. 10/2011.
Configura/Ordina
Supporto
Training (1)
Video su Youtube (3)
    • Trasportatori in depressione

      • Come risolvo eventuali problemi?
        • Nel manuale dei conveyors c'è una sezione dedicata alla risoluzione dei problemi. Potete anche contattare l'azienda Piab più vicina a voi.

      • Come si evita la demiscelazione del materiale?
        •  

          Con il giusto mix di aria e prodotto trasportato. Questo è ottenuto effettuando la regolazione sul punto di aspirazione. E' possibile consultare anche il nostro Libro bianco  sulla demiscelazione e contattare qualsiasi filiale Piab per ulteriori informazioni.

      • Come si smonta un conveyor?
        • L'utensile non ha realmente bisogno di essere montato o smontato. Per maggiori informazioni, cortesemente consultate il manuale oppure il  nostro canale YouTube

      • Cosa è incluso nella consegna del conveyor?
        • Conveyor, filtro regolatore (connessione 1 ") 

          Manuale 

          Guida alla risoluzione dei problemi 

          Disegni

      • Di quali fonti di alimentazione ho bisogno?
        • Aria compressa con normale pressione industriale di  0.4-0.6 MPa.

      • E' possibile effettuare il trasporto di materiale in verticale?
        • Si, fino a 8-10 metri senza l'uso di accessori per lo svuotamento della tubazione. Con lo svuotamento tubazione è possibile arrivare fino a 25 metri.

      • E' possibile trasportare liquidi?
        • No, non possiamo. E' estremamente difficile controllare la quantità di liquido in arrivo nel conveyor.

      • E' possibile trasportare prodotti alimentari e farmaceutici tramite i conveyors?
      • Esiste il rischio di esplosione delle polveri trasportate?
        • Non se vengono seguite le istruzioni riportate nel manuale. Tutti i conveyor Piab hanno una connessione di messa a terra e sono dotati di certificazione ATEX.

      • I conveyor Piab possono trasportare compresse, capsule, ecc.?
        • Si possiamo. Piab ha l'esperienza nel trasporto di grandi varietà di compresse e capsule senza danneggiarle. Contattateci per maggiori informazioni.

      • I granuli si possono rompere o danneggiare durante il trasporto?
        • Dipende dalle proprietà fisiche dei granuli. Piab ha esperienza nel trasporto di grandi varietà di granuli, compresse e capsule senza danneggiarle. Contattateci per informazioni dettagliate.

      • Ci sono delle garanzie sui prodotti Piab?
        • Piab offre la garanzia ai distributori ed ai loro clienti su tutto il territorio mondiale, secondo le seguenti condizioni:

          • Cinque anni di garanzia per i conveyor ad eccezione delle pompe elettromeccaniche e delle unità di controllo.
          • Cinque anni di garanzia per le pompe pneumatiche eccetto le pompe elettromeccaniche, gli accessori ed i controlli.
          • Due anni di garanzia per le pompe elettromeccaniche.
          • Un anno di garanzia sugli altri prodotti.

          Clausole inerenti la garanzia:

          • Piab garantisce per i difetti di costruzione o dei materiali degli articoli usati correttamente come da istruzioni, con manutenzione e controlli effettuati con regolartità come riportato sui manuali Piab.
          • Piab sostiuisce o ripara senza addebito i prodotti che vengono resi alla Piab e che vengono riconosciuti difettosi.
          • E' a discrezione della Piab, decidere se un prodotto difettoso deve essere reso per una sua sostituzione o può essere riparato localmente a spese Piab.
          • La garanzia Piab non include parti soggette ad usura come elementi filtranti, guarnizioni, tubi, giunzioni, curve, valvole a membrana (in linea con la tubazione di trasporto), riduzioni, ecc.
          • La garanzia Piab non risponde per danni causati da prodotti difettosi.
      • Il conveyor Piab può essere pressurizzato?
        • No, possono essere messi solo sotto pressione.

      • Il conveyor può essere utilizzato per dosare materiale?
        • No, non è possibile. La normale procedura prevede di dosare prima o dopo il trasporto.

      • In quale materiale è costruito il corpo del conveyor?
        • piFLOW®p è costruito in acciaio inox 316L

          piFLOW® i e f sono costruiti in acciaio inox 304

      • Potete fornire la documentazione IQ/OQ con l'acquisto di un conveyor?
        • E' possibile fornirla per il piFLOW®p. Si tratta di un modello che deve essere compilato durante l'installazione con l'aiuto del manuale.

      • Qual'è il metodo migliore per scegliere il conveyor giusto?
      • Qual'è la distanza massima a cui è possibile trasportare le polveri?
        • Da 0 a 50 metri se la tubazione non include un tratto verticale di più di 5 metri e la densità del prodotto è compresa tra 0.5-1.0 kg.

      • Qual'è la quantità approssimativa di polvere trasportata?
        • Da circa  0.1ton/h a circa 15ton/h.

      • Quale tipo di certificazione potete fornire con i conveyor?
        • Per la maggior parte dei conveyors Piab possiamo fornire la certificazione FDA, ATEX Polvere e Gas, 2.2. 

      • Quale tipo di filtro è disponibile per questo dispositivo?
        • Ci sono tre differenti opzioni, filtro tessile, filtro plisettato fine e filtro plissettato largo.

          Plissettato largo, grado di filtrazione 0,5 micron. Corpo in PE e PUR con una superficie filtrante in PTFE. Disponibile in versione bianco o nero. 

          Plissettato fine, grado di filtrazione 0,5 micron. Corpo in poliestere e PUR con una superficie filtrante in PTFE. Colore grigio.

          Tessile, grado di filtrazione 5,0 micron. Manica tessile in poliestere con superficie filtrante in ePTFE. Colore grigio chiaro.

      • Quali problemi si possono incontrare con i prodotti Piab?
        • Con una regolare manutenzione l'unità lavorerà per gli anni a venire senza problemi.

          Se l'aria compressa è sporca/ha fluido all'interno il filtro, gli eiettori e i temporizzatori si possono intasare. La presenza di acqua nella linea dell'aria non è ottimale.

          Consultate il manuale per la risoluzione dei problemi.

      • Quali tipi di accessori può fornire la Piab?
        • Lance di aspirazione fluidificate e non

          Adattatore di alimentazione con o senza flangia di connessione

          Stazione di alimentazione / tramoggia 

          Tubo flessibile 

          Valvola start/stop remotata

          Sensore di livello 

          Moduli contenitori

          Elementi di connessione con unità adiacenti

      • Si usa elettricità sui conveyor?
        • No, i conveyors usano solo aria compressa. Anche i nostri sistemi di controllo sono pneumatici.

    • piFLOW® i e f

      • Che tipi di filtri sono disponibili per questo dispositivo?
        • Abbiamo diversi filtri per esigenze diverse:

          • Plissettato largo, grado di filtrazione 0,5 micron. Corpo in PE e PUR con una superficie filtrante in PTFE. Disponibile in versione bianco o nero. 
          • Plissettato fine, grado di filtrazione 0,5 micron. Corpo in poliestere e PUR con una superficie filtrante in PTFE. Colore grigio.
          • Tessile, grado di filtrazione 5,0 micron. Manica tessile in poliestere con superficie filtrante in ePTFE. Colore grigio chiaro.
      • Come funziona il dispositivo?
        • Avviare il controllo Piab tramite la valvola pneumatica ON / OFF 
          La pompa del vuoto si avvia e al tempo stesso la botola di scarico inferiore si chiude, il dispositivo di pulizia filtro (che si trova all'interno della parte superiore del Conveyor) si carica di aria compressa (pressione di linea). Inizia il tempo di aspirazione (regolabile a 1-30 secondi tramite il timer pneumatico).Alla fine del ciclo di aspirazione, l'unità di controllo passa al ciclo di scarico (regolabile a 1-30 secondi), la pompa del vuoto si arresta, la botola di scarico si apre e viene attivata la pulizia filtro. Il ciclo si ripete fino a quando non si spegne il dispositivo.

          Guardare anche il nostro video.

      • Cos'è incluso nella consegna del conveyor?
          • Conveyor
          • Manuale
          • Guida alla risoluzione dei problemi
          • Disegni
      • Di che materiale è fatto questo dispositivo?
          • Il corpo è fatto di acciaio inox 304L, decapato dentro e fuori 
          • La pompa del vuoto è fatta di alluminio, acciaio inox e plastica
      • Di che materiale sono fatti i filtri?
          • Il filtro tessile è fatto di ePTFE , su supporto tessile e in poliestere
          • Il filtro plissettato fine è fatto di PTFE, poliestere rinforzato e PUR - Poliuretano
          • Il filtro plissettato largo è fatto di PTFE, PE – polietilene sinterizzato

           

      • I filtri sono approvati FDA?
        • Si lo sono.

      • Il dispositivo è composto da corpo e tubazioni metriche?
        • Si, corpo e tubazioni sono metrici.

      • Il dispositivo può essere controllato da un sensore di livello nella tramoggia di arrivo?
        • Sì, attraverso l'integrazione di un sensore di livello che include una valvola elettro pneumatica. Sono disponibili in versione da 110VAC o da 24VDC 

      • Il dispositivo può essere fornito con qualsiasi tipo di unità di controllo?
        • Il dispositivo ha un' unità di controllo pneumatica che regola il tempo di aspirazione e di scarico

          Può anche essere fornito senza unità di controllo, in questo caso l'utente finale dovrà impartire i comandi tramite un PLC 

          Può essere fornita un'unità valvole elettro pneumatica (per convertire i segnali elettrici in uscite pneumatiche)

      • Il filtro può essere lavato?
        • A seconda del tipo di filtro occorre seguire differenti specifiche. Si prega di leggere le istruzioni di pulizia nel corrispettivo manuale conveyor.

      • Qual'è il consumo di aria compressa di questo dispositivo?
          • La pompa piBASIC100, 5-7Nl/sec. 
          • La pompa piBASIC200, 10-14Nl/sec. 
          • La pompa piBASIC400, 20-28Nl/sec. 
          • La pompa piBASIC600, 26-37Nl/sec. 
      • Qual'è il grado di filtrazione dei filtri?
        •  

          • Il filtro tessile tollera una dimensione minima delle particelle di 5 micron
          • Il filtro plissettato tollera una dimensione delle particelle di 0.5 micron

           

      • Qual'è la finitura superficiale?
        • Ra 0.6 µm o migliore.

      • Quali sono i tempi di consegna Piab?
        • I tempi di consegna sono circa di 2-4 settimane dal ricevimento dell'ordine.

      • Quali sono i vantaggi di questo dispositivo?
        • La pompa del vuoto ad aria compressa Piab migliora l'efficienza energetica utilizzando la tecnologia multistadio COAX® 

          Non produce alcun calore 

          Bassa manutenzione dovuta alla semplicità costruttiva

          Filtrazione efficiente (5-0,5 micron) 

          Migliora la produttività grazie all'avvio rapido 

          Basso livello di rumorosità (72-76 dBA) 

          Facile installazione grazie alle dimensioni contenute

          Incrementa la capacità di trasporto grazie al volume maggiorato

      • Quali tipi di accessori può fornire la Piab?
        • Lance di aspirazione fluidificate e non

          Adattatore di alimentazione con o senza flangia di connessione

          Stazione di alimentazione / tramoggia

          Tubo flessibile

          Valvola start / stop remotata

          Sensore di livello

          Moduli contenitori

          Elementi di connessione con unità adiacenti

      • Quali tipi di prodotti si possono trasportare con questi conveyors?
        • Si possono trasportare prodotti che vanno dalle polveri fini ai granuli in plastica e da materiali scorrevoli a quelli impaccanti.

      • Quanto può trasportare il dispositivo?
        • Da 100 a 4.000 kh/h, dipende dalla distanza e dalle dimensioni  del Conveyor/pompa/filtro e prodotto da trasportare.

    Richiedere un'offerta

    Per favore log in oppure Registra per essere in grado di richiedere preventivi

    Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

    Seguici

    Contattaci