Feedback

Choose your language

Close

Accessori

Diversi accessori per potenziare il vostro trasportatore in depressione.


piflow_if_pumps
Pompe/Generatori di vuoto
Per ottimizzare, aggiornare o completare un nastro trasportatore, Piab offre anche le pompe per vuoto / generatori come uno stand alone.
teaser_Feeding-piFLOWi-f
Punto di aspirazione
È importante ottimizzare il punto di alimentazione (dove il prodotto viene convogliato da) per il sistema di trasporto per garantire la massima capacità e trasporto sicuro.
teaser_Piping_f&i
Tubazioni
Per completare il sistema di trasporto Piab offre curve in acciaio inossidabile per tubi, tubi per uso alimentare, diversi tipi di accessori per tubi, condutture unità di svuotamento, pizzicare valvole e molte altre soluzioni.
teaser_Controls
Unità di controllo pneumatiche
Centraline Piab sono completamente pneumatico azionati con una funzione estremamente affidabile.
teaser_ElectricalControls
Electrical controls
The electrical control unit controls the functions of the conveyor and is based on software developed by Piab, making different settings more visual through the user-friendly HMI (Human Machine Interface).
teaser_vacuumfilters
Altri
Vacuum filters, mounting girdles etc.

Piab AB © 2018 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci