Evolving ourselves – presentazione nuovo sito web! Siamo entusiasti di introdurti al nostro nuovo sito web, disponible nella versione beta.  Prova a navigarlo e condividici le tue osservazioni in modo da poterlo migliorare ulteriormente. Portami al nuovo sito web!

Feedback

Choose your language

Close

Vaculex® TPH_

Vaculex® TPH_
  • Modello della serie TP specifico per ambienti con altezza ridotta.
  • Può essere installato in qualsiasi luogo con disponibilità di spazio verticale di 2 metri.
  • Inoltre, offre la stessa versatilità ed è disponibile con tutti gli accessori del modello Vaculex® TP.
  • Il peso massimo standard è 40 kg, ma può essere aumentato a 65 kg.

Articolo


Descrizione articolo
Vaculex-TPH Vaculex® TPH
Articolo nr.: Vaculex-TPH

Piab AB © 2021 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci