Vaculex® TPH, Vaculex-TPH
Product image may differ from actual product.
- Modello della serie TP specifico per ambienti con altezza ridotta.
- Può essere installato in qualsiasi luogo con disponibilità di spazio verticale di 2 metri.
- Inoltre, offre la stessa versatilità ed è disponibile con tutti gli accessori del modello Vaculex® TP.
- Il peso massimo standard è 40 kg, ma può essere aumentato a 65 kg.
Per la gamma completa e le schede tecniche dei prodotti della serie Vaculex® TPH, è possibile scaricare il PDF nella scheda Supporto/CAD.
Supporto
Vaculex® TPH
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
Piab's Vaculex® Uplifting Airport Solutions [2019]
Airport Baggage Handling and Air Cargo Handling - using Vaculex TP
Baggage Handling - From Open Cart to Conveyor - using Vaculex TP BaggageLift
Baggage Handling at Cruise Ship Ports - using Vaculex TP BaggageLift
Depalletizing - at a Picking Station in a Distribution Center - using Vaculex TP
Ergonomic baggage handling at ports and airports using Vaculex TP Baggagelift
Fast, Safe Parcel Handling with Vaculex TP
Lifting a Beam with Vaculex TP
Loading Baggage from Chute to Open Cart - using Vaculex TP BaggageLift
Moving Parcels from Conveyor to Cage with Vaculex TP
Moving Parcels from Pallet to Conveyor with Vaculex TP
Order picking at Jysk Distribution Center - using Vaculex TP
Palletizing - Moving Parcels from Conveyor to Pallet - using Vaculex TP
Parcel handling at TNT - with Vaculex TP
Parcel Handling with Vaculex TP
Sorting Parcels between Cages Pallets and Conveyors using Vaculex TP
Unloading Baggage at Göteborg Landvetter Airport - using Vaculex TP
Unloading or loading Baggage between Open Carts and Conveyors - using Vaculex TP BaggageLift
Richiedere un'offerta
Per favore log in oppure Registra per essere in grado di richiedere preventivi