Evolving ourselves – presentazione nuovo sito web! Siamo entusiasti di introdurti al nostro nuovo sito web, disponible nella versione beta. Prova a navigarlo e condividici le tue osservazioni in modo da poterlo migliorare ulteriormente. Portami al nuovo sito web!
Vaculex® TP è estremamente versatile e in grado di movimentare una varietà di merci di forma, peso e dimensioni differenti. Permette di afferrare le merci da qualsiasi lato e sollevarle, quindi è possibile ruotare facilmente il sollevatore o le merci di 360º per posizionarle come desiderato. Inoltre, non richiede una formazione specifica. Vaculex® TPH è il modello della serie TP specifico per aree con altezza libera ridotta. Può essere installato in qualsiasi luogo con altezza di 2 metri. Inoltre, offre la stessa versatilità ed è disponibile con tutti gli accessori del modello Vaculex® TP. Il peso massimo standard è 40 kg, ma può essere aumentato a 65 kg. La serie Vaculex® TP comprende i modelli TPH, TP Scale, BaggageLift e TP Combi.