Evolving ourselves – presentazione nuovo sito web! Siamo entusiasti di introdurti al nostro nuovo sito web, disponible nella versione beta. Prova a navigarlo e condividici le tue osservazioni in modo da poterlo migliorare ulteriormente. Portami al nuovo sito web!
Vaculex® ParceLift permette di aumentare la produttività durante il riempimento o lo svuotamento di container e rimorchi caricati alla rinfusa. Può essere assemblato su un nastro trasportatore telescopico, montato in fabbrica o successivamente in loco. Può essere utilizzato per la movimentazione di un’ampia varietà di oggetti e/o pacchi di forma, dimensioni e peso differenti, fino a 40 kg. Infatti, consente all'operatore di afferrare un articolo da qualsiasi lato, ruotarlo di 360° e rilasciarlo in qualsiasi momento.