piLIFT® SMART , piLIFT®
Product image may differ from actual product.
- piLIFT® SMART è il primo sollevatore a vuoto predisposto per Industria 4.0.
- Sicuro e intuitivo – Un sollevatore a vuoto non è mai stato così facile da usare. Il controllo a velocità variabile segue ogni movimento dell’utente e il bilanciamento automatico consente a piLIFT® SMART di rimanere sempre nella posizione esatta.
- Ergonomico – piLIFT® SMART è progettato per la massima naturalezza di movimento.
- Il sollevamento di oggetti pesanti con una postura corretta non provoca dolori e lesioni da sforzo.
- Aumenta l’efficienza.
- Permette un risparmio di energia superiore al 70% rispetto a qualsiasi altro sollevatore a tubo tramite vuoto e riduce l’impronta di carbonio.
- Le funzionalità intelligenti consentono di ottimizzare e pianificare la manutenzione, evitando inutili fermi macchina.
- Il livello acustico è talmente basso che la pompa e il sollevatore sono pressoché impercettibili.
- piLIFT® SMART può essere aggiornato anche in remoto.
- Umidità relativa 20-70%.
Supporto
piLIFT® SMART
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
piLIFT® SMART – the very first vacuum tube lifter of Industry 4.0!
Richiedere un'offerta
Per favore log in oppure Registra per essere in grado di richiedere preventivi