Evolving ourselves – presentazione nuovo sito web! Siamo entusiasti di introdurti al nostro nuovo sito web, disponible nella versione beta.  Prova a navigarlo e condividici le tue osservazioni in modo da poterlo migliorare ulteriormente. Portami al nuovo sito web!

Feedback

Choose your language

Close

piLIFT® SMART

piLIFT® SMART è il primo sollevatore a vuoto che soddisfa le esigenze dell'industria 4.0. L'usabilità, la flessibilità e la capacità di gestione dei dati via PC & cellulare lo collocano in una categoria definite SMART unica. Combinando il meglio della tecnologia di sollevamento a vuoto con un consumo di energia inferiore del 76% rispetto alla soluzione standard, livelli sonori minimi e funzionalità di dati intelligenti, il piLIFT SMART è rapido ed intuitivo mostrando di essere davvero un passo avanti. piLIFT® SMART offre la tecnologia più recente per consentire all'operatore che alla produzione di ottenere informazioni in tempo reale su prestazioni e stato tramite una piattaforma web. Il peso dell'oggetto sollevato verrà visualizzato sullo schermo piLIFT® SMART che aiuterà l'operatore a distinguere e identificare i carichi, nonché a garantire la qualità dei prodotti in entrata o in uscita. Nessun dispositivo di manipolazione oggi sul mercato è più ergonomico, intuitivo e facile da imparare di piLIFT® SMART, che offre maggiori vantaggi oggettivi sia all’operatore che alla produzione-logistica per la gestione dei dati. piLIFT® SMART è un miglioramento a beneficio di utenti, azienda ed ambiente.


Piab AB © 2021 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci