Sono disponibili soluzioni ergonomiche di movimentazione in grado di soddisfare le diverse tipologie di applicazione, che permettono di sollevare quasi ogni tipo di prodotto; scatole, bagagli, sacchi/borse, lastre, vetri, fusti / barili, bottiglie, articoli alimentari, finestre, blocchi di pietre, ecc. Inoltre, sono disponibili in diverse combinazioni a seconda dell'applicazione. Grazie alle versioni standard ed a quelle dotate di ventose personalizzate di alta qualità, è possibile sollevare praticamente di tutto. Grazie alla riduzione dimostrata dell'incidenza delle lesioni da sforzo, alla facilità d'uso e all'altissima qualità, contribuiscono ad aumentare la produttività di qualsiasi applicazione.
piLIFT® SMART è il primo sollevatore a vuoto che soddisfa le esigenze dell'industria 4.0. L'usabilità, la flessibilità e la capacità di gestione dei dati via PC & cellulare lo collocano in una categoria definite SMART unica. Combinando il meglio della tecnologia di sollevamento a vuoto con un consumo di energia inferiore del 76% rispetto alla soluzione standard, livelli sonori minimi e funzionalità di dati intelligenti, il piLIFT SMART è rapido ed intuitivo mostrando di essere davvero un passo avanti.
Vaculex® TP è estremamente versatile e in grado di movimentare una varietà di merci di forma, peso e dimensioni differenti. Permette di afferrare le merci da qualsiasi lato e sollevarle, quindi è possibile ruotare facilmente il sollevatore o le merci di 360º per posizionarle come desiderato. Inoltre, non richiede una formazione specifica. Il peso massimo standard è 40 kg, ma può essere aumentato a 65 kg. La serie Vaculex® TP comprende i modelli TPH, TP Scale, TP BaggageLift e TP Combi.
Potente e facile da usare, Vaculex® VL è il sollevatore a due mani più utilizzato nell'industria in generale, dove è più comune l'esigenza di utensili speciali pesanti. Vaculex® VL è in grado di sollevare praticamente qualsiasi oggetto con peso compreso tra 30 e 250 kg. Inoltre, grazie ai numerosi accessori, Vaculex® VL è in grado di sollevare più oggetti per volta, inclinarli e ruotarli.
Vaculex® ML è un sollevatore a vuoto utilizzabile con una sola mano facilmente personalizzabile per adattarlo alla maggior parte delle situazioni di movimentazione di carichi con peso compreso tra 5 e 70 kg. Questa serie offre una grande libertà di scelta tra diverse impugnature di comando, ventose e altre opzioni per ottimizzare il sistema di sollevamento alla propria situazione di movimentazione specifica.
Vaculex® ParceLift permette di aumentare la produttività durante il riempimento o lo svuotamento di container e rimorchi caricati alla rinfusa. Può essere assemblato su un nastro trasportatore telescopico, montato in fabbrica o successivamente in loco. Può essere utilizzato per la movimentazione di un’ampia varietà di oggetti e/o pacchi di forma, dimensioni e peso differenti, fino a 40 kg. Infatti, consente all'operatore di afferrare un articolo da qualsiasi lato, ruotarlo di 360° e rilasciarlo in qualsiasi momento.
Vaculex® TS è stato sviluppato per risolvere i problemi legati alla movimentazione di carichi tra altezze di impilatura ridotte ed elevate. Facilita la presa o il rilascio delle merci con un livello di controllo elevato ad altezze superiori di gran lunga a quella dell’operatore. Il design unico dell’impugnatura di comando di Vaculex® TS consente di raccogliere gli oggetti dal pavimento senza doversi inginocchiare o piegare.
Vaculex® TL è un ausilio di sollevamento unico, progettato specificatamente per la movimentazione di sacchi. I clienti tipici di questo segmento sono lavanderie, industrie chimiche, industrie alimentari e altre attività in cui è richiesto il sollevamento ripetuto di sacchi riempiti alla rinfusa.