Feedback

Choose your language

Close

piCOBOT®

piCOBOT-complete-Idle-19-09-18--(2)
  • Generatore di vuoto basato sulla tecnologia brevettata COAX® con comandi integrati.
  • Possibilità di scelta tra interfaccia elettrica generica con diverse opzioni di montaggio a norma ISO 9409-1 oppure personalizzata per i robot collaborativi UR3, UR5 e UR10 di Universal Robots (UR) o robot FANUC CR4 / CR7 / LR Mate 200.
  • Funzionalità software UR (URCaps) per la massima velocità e facilità di installazione, implementazione e programmazione, compatibili con serie E e serie CB (per UR personalizzati).
  • File di configurazione piCOBOT®-FANUC per installazione/implementazione e programmazione rapide e semplici, compatibili con CR-4iA, CR-7iA, CR-7iA/L e LR Mate 200.
  • Design ottimizzato per la massima affidabilità.
  • Interfacce meccaniche ed elettriche.
  • Peso e altezza ridotti.
  • Funzioni di sicurezza integrate.
  • Possibilità di configurazioni flessibili e add-on opzionali per soddisfare pienamente le esigenze di ogni applicazione.
  • Valvole con PWM (modulazione d'ampiezza d'impulso) adattiva per ridurre la formazione di calore e incrementare ulteriormente l'affidabilità.
  • Protezione aggiuntiva delle valvole (ACM, monitoraggio automatico delle condizioni).
Configura/Ordina
Supporto
Video su Youtube (2)
Richiedere un'offerta

Per favore log in oppure Registra per essere in grado di richiedere preventivi

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci