Feedback

Choose your language

Close

piCOBOT® NC with adjustable gripper & suction cups, 9938236

piCOBOT-complete-Idle-19-09-18--(2)

Articolo nr. 9938236

  • Mechanical and electrical interfaces. Custom made for Universal Robots (UR) collaborative robots (UR3, UR5 and UR10 if not exeeding 7kg).
  • Integrated safety related functions.
  • UR software capabilities (URCaps) for quick and easy installation /implementation and programming, compatible with E-series and CB-series.
  • Flexible setting options to perfectly match application needs.
  • Vacuum ejector based on patented COAX® technology with integrated controls.
  • Optimized design for high reliability.
  • Valves with adaptive PWM (Pulse Width Modulation) to reduce heat generation and further improve reliability.
  • Extra valve protection (Automatic Condition Monitoring, ACM, function).
  • Integrated automatic air/energy-saving function (ES) with adjustable hysteresis that will further reduce energy usage (up to 90–95%).
  • Activate and optionally sets itself automatically (Automatic Level Determination, ALD, function).
  • Light weight and low build height.
  • Patented Intelligent Blow-off (IBO) automatically activates and stops the blow-off when vacuum is removed from system and optimises the usage of blow-off air.
Metrico   Imperiale
General
Codice identificativo, alternativa PCO.U1.M01.T.MC2.S221PA.X.6.CC.A.A03K1
Materiale CuZn, PC, POM, Al, Nitrile (NBR)
Livello di rumorosità 56 – 68 dBA
Temperature -10 – 50 °C
Peso massima 510 g
Performance
Connessione elettrica Connector M8, 8 pole female
Pressione di alimentazione massima 0,7 MPa
Pressione di alimentazione ottimale, massima 0,5 MPa
Electrical data
Precisione, elettrica ±3 % FS
Consumo corrente 200 mA
Corrente uscita 80 mA
Visualizzazione stato OLED
Humidity 35 – 85 % RH
Tempo di risposta <1 ms
Ripple, max. 0,1 V_rms
Classe di protezione IP54
Tensione di alimentazione nominale 24 VDC
Corrente in uscita 1-5 VDC
Pneumatic data
Caduta di pressione 0,004 MPa
Mechanical data
Load, max. 7 kg
Resistenza alle vibrazioni 10-55 Hz
Signal function
Isteresi Adjustable kPa
Signal range 0 – 1013 -kPa
Press. Alim. Consumo aria Portata aspirata (Nl/s) ai diversi gradi di vuoto (-kPa) Vuoto max
MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa
0,5 0,54 0.64 0.56 0.46 0.34 0.2 0.14 0.08 0.04 0 84
Press. Alim. Consumo aria Tempo di evacuazione (s/l) per raggiungere diversi gradi di vuoto (-kPa) Vuoto max
MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa
0,5 0,54 0.16 0.36 0.6 1 1.55 2.5 4.15 8.1 84
Click on the text links in the graph legend to enable / disable graph lines

Disegno dimensionale

Per favore log in oppure Registra per vedere i disegni dimensionali

Values specified in the data sheet are tested at:
Room temperature (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
Standard atmosphere (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Relative humidity 0-100%
Compressed air quality DIN ISO 8573-1 class 4

Accessori
Articolo nr.
Ventosa B30-2 Silicone, G1/4" maschio con filtro a rete 0101431
Ventosa B52XP Poliuretano 30/60, G1/4" maschio, con filtro a rete 0205130
Ventosa BX35P Poliuretano 30/60 con filtro interno, G1/4" maschio con filtro a rete 0114449
Supporto
CAD-file
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
Scheda tecnica
Software (1)
Cataloghi (1)
Pagine bianche (1)
Video su Youtube (1)
Richiedere un'offerta

Per favore log in oppure Registra per essere in grado di richiedere preventivi

Piab AB © 2019 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci