Evolving ourselves – presentazione nuovo sito web! Siamo entusiasti di introdurti al nostro nuovo sito web, disponible nella versione beta. Prova a navigarlo e condividici le tue osservazioni in modo da poterlo migliorare ulteriormente. Portami al nuovo sito web!
Le soluzioni di presa avanzate sono sistemi di presa completi per applicazioni specifiche. I gripper pronti all'uso sono progettati per essere installati direttamente sul braccio robotizzato o sul dispositivo di cambio utensile. Inoltre, sono disponibili diverse interfacce di montaggio opzionali, tutte conformi alla norma ISO-9409-1, per la massima facilità di installazione sulla maggior parte dei robot. I gripper sono realizzati in materiali leggeri, ma estremamente robusti. Inoltre, sono dotati di componenti e funzioni predefinite e ottimizzate per l'applicazione specifica. Le soluzioni di presa avanzate di Piab riducono o addirittura eliminano i tempi necessari per la progettazione dei gripper, semplificando l'installazione grazie all'uso di componenti all'avanguardia e dimensionati correttamente per offrire le massime prestazioni e redditività al cliente.