Feedback

Choose your language

Close

KVG

La serie KVG rappresenta una soluzione flessibile per la manipolazione di prodotti con forme e dimensioni diverse. Grazie alla doppia tecnologia disponibile (valvole di ritegno e limitatori di flusso), è possibile soddisfare applicazioni in molti settori industriali. Il sistema di presa KVG può essere dotato di generazione di vuoto integrata o di generazione di vuoto separata attraverso la pompa o il soffiante a canale laterale. Il generatore di vuoto integrato è un eiettore COAX® modulare multistadio, che offre una facile manutenzione e la possibilità di essere ingrandito secondo necessità, anche dopo l’installazione. Il tappeto del sistema di presa KVG è realizzato in spugna tecnica (disponibile anche in materiale approvato dalla FDA), con fori e spessori differenti. In alternativa, KVG120C e KVG60C possono essere equipaggiati con le ventose del vasto programma Piab.


Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci