Feedback

Choose your language

Close

KCS

La serie KSC rappresenta una soluzione di presa versatile e personalizzata per i robot collaborativi (i cosiddetti cobot) ed è caratterizzata dalla massima versatilità, per movimentare una grande varietà di oggetti. È disponibile con spugna tecnica e limitatori di flusso, oppure in versione specifica per la movimentazione di sacchetti. Per facilitare la manutenzione, la serie KCS è equipaggiata con uno o due eiettori SX COAX®, efficienti ed a prova di polvere. Il sistema ad attacco rapido permette di sostituire la testa del gripper nel gruppo pompa in modo facile e veloce. L'installazione è semplificata ulteriormente dalle varie interfacce opzionali per cobot, tutte conformi alla norma ISO 9409-1. Altre opzioni disponibili sono le valvole di controllo integrate e il rilevamento del vuoto, selezionabili nel configuratore KCS.


Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci