Feedback

Choose your language

Close

Value Line® vacuum generators

Generatore di vuoto leggero e compatto con raccordi rapidi integrati. Disponibile in versione con design a "T" che permette di convogliare l'aria di scarico e nella versione tipica "in linea". La versione a "T" è consigliata anche per applicazioni in camera bianca. Gli eiettori della gamma Value Line mostrano un consumo inferiore approssimativamente del 30% rispetto a eiettori concorrenti con taglia 0.7mm. Gli articoli sono in pronta consegna presso tutti i magazzini Piab


Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci