Feedback

Choose your language

Close

piCLASSIC Pi48-3 Energy Saving

piCLASSIC Pi48-3 Energy saving
  • Dispositivo Energy Saving integrato, consente una elevata riduzione dei consumi di aria compressa.
  • Raccomandata per applicazioni a tenuta o con perdite minime.
  • Tecnologia interna brevettata COAX® – la tecnologia ad eiettore con la massima efficienza energetica.
  • Alte prestazioni anche in caso di pressione di alimentazione bassa o fluttuante.
  • Alto vuoto a bassa pressione di alimentazione, 0,3 MPa.
  • Disponibile nella versione con 1 o 2 cartucce a tre stadi Pi48 COAX®.
  • Ridotto peso, design modulare configurabile.
  • Facilità di smontaggio per manutenzione.

Articolo


Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci