Feedback

Choose your language

Close

Convogliatore di scarico, 0106344

4869

Articolo nr. 0106344

Product image may differ from actual product.
  • Connettore per lo scarico
  • Per un ambiente più pulito
  • Utilizzabile per il soffiaggio
Metrico   Imperiale
General
Materiale Al
Temperature -10 – 50 °C
Weight 8 g

Disegno dimensionale

Per favore log in oppure Registra per vedere i disegni dimensionali

Supporto
CAD-file
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
Scheda tecnica
Cataloghi (1)
Certificati (2)
Pagine bianche (1)
Training (4)
    • Pompe a vuoto

      • Che cos'è il COAX®?
        • COAX® è una soluzione avanzata per creare il vuoto con l'aria compressa. Basato sulla tecnologia multistrato Piab, le cartucce COAX® sono più piccole, più efficienti, e più affidabili rispetto ai convenzionali eiettori, consentendo la progettazione di un più flessibile, modulare ed efficiente sistema del vuoto. La generazione del vuoto basata sulla tecnologia COAX® è in grado di fornire tre volte più flusso di aspirazione rispetto ai sistemi convenzionali, permettendo di incrementare la velocità con alta affidabilità e riducendo il consumo di energia. Le cartucce COAX® esistono in diversi formati (MICRO, MINI e MIDI) e modelli (Bi, Pi, Si, Ti & Xi), rendendole adatte per tutte le applicazioni. La tecnologia assicura un eccellente prestazione sia con bassa che alta pressione di alimentazione. Le pompe basate sulla tecnologia COAX® possono funzionare all'interno del campo di pressione di alimentazione che va da 0.17 a 0.60 MPa (25-87 psiI)

      • Che tipo di manutenzione serve alla pompa?
        • Non è richiesta praticamente alcuna manutenzione, questo grazie al design dell'eiettore multistadio COAX®  che non ha parti in movimento.

      • Come faccio a sapere qual'è la cartuccia COAX® giusta da usare?
        • Il modo più semplice è usare la guida alla selezione nella sezione delle pompe. MICRO, MINI e MIDI definiscono le taglie e l'aspirazione delle cartucce dove MICRO è la più piccola e MIDI è la più grande. Ognuna è disponibile con diverse caratteristiche, per alta portata (Si), per alto livello di vuoto (Xi), per sopperire a pressioni di alimentazione basse o fluttuanti (Bi/Pi) e infine per tolleranza alla polvere (Ti).

      • Come posso impostare il grado di vuoto necessario per manipolare oggetti diversi che necessitano singolarmente di gradi di vuoto differenti?
        • L'eiettore multistadio COAX® è progettato in modo che il grado di vuoto massimo può essere regolato dalla pressione di alimentazione dell'aria compressa. Utilizzando il piSAVE optimize, si può impostare il grado di vuoto specifico necessario e il  piSAVE optimize di conseguenza regola la pressione di alimentazione alla pompa. In questo modo non si userà mai più aria compressa del necessario. Con la  calcolatrice  piSAVE optimize potete inoltre valutare il risparmio energetico effettivo che si può ottenere con utilizzo di questo articolo.

      • Ho una vecchia pompa del vuoto Piab e mi servono dei pezzi di ricambio. Come possono essere identificati?
        • Scarica il manuale dalla homepage nel quale troverai i numeri articolo dei diversi pezzi di ricambio.

      • Perché dovrei scegliere una pompa e gripper combinati (VGS)?
        • Il problema più comune in un circuito del vuoto è che ci sono delle restrizioni tra la generazione del vuoto ed il punto di aspirazione, ad esempio la presenza di tubazioni lunghe e strette. Utilizzando pompa e gripper combinati il vuoto viene generato direttamente sulla ventosa. Avete così ridotto le restrizioni e diminuito i consumi energetici.

      • Perché dovrei usare una pompa pneumatica invece di una pompa elettrica?
        • La tecnologia pneumatica non ha parti mobili quindi non richiede praticamente manutenzione, fornendo così maggiore affidabilità. Ha una dimensione ed un peso inferiore e questo permette di posizionarla più vicino al punto di aspirazione o dove è effettivamente necessario il vuoto. La pompa elettrica inoltre produce calore e un livello maggiore di rumore, il che significa che normalmente il funzionamento di questa pompa richiede l'utilizzo di una stanza isolata.

      • Piab offre alcuna garanzia su pompe per vuoto?
        • Piab offre la garanzia ai distributori ed ai loro clienti su tutto il territorio mondiale, secondo le seguenti condizioni:

          • Cinque anni di garanzia per le pompe a vuoto ad eccezione degli accessori ed i dispositivi di controllo.
          • Un anno di garanzia sugli altri prodotti se il malfunzionamento si è manifestato a seguito di utilizzo corretto, come da istruzioni.

          Clausole inerenti la garanzia:

          • Piab garantisce per i difetti di costruzione o dei materiali degli articoli usati correttamente come da istruzioni, con manutenzione e controlli effettuati con regolartità come riportato sui manuali Piab.
          • Piab sostiuisce o ripara senza addebito i prodotti che vengono resi alla Piab e che vengono riconosciuti difettosi.
          • E' a discrezione della Piab, decidere se un prodotto difettoso deve essere reso per una sua sostituzione o può essere riparato localmente a spese Piab.
          • Questa garanzia non include parti soggette ad usura come ventose, elementi filtranti, guarnizioni, tubi, ecc.
          • La garanzia Piab non risponde per danni causati da prodotti difettosi.
      • Può una pompa pneumatica consumare più energia di una pompa elettrica?
        • Quando le pompe sono in funzione, la pompa pneumatica consuma più energia rispetto a quella elettrica, la maggior parte delle applicazioni con vuoto funzionano però ad intermittenza - aspirazione e rilascio -e la pompa pneumatica può replicare questo ciclo venendo accesa e spenta, ottenendo così un consumo di energia molto inferiore rispetto alla pompa elettrica che rimane accesa tutto il tempo. 

      • Quale livello di vuoto devo usare?
        • Nelle applicazioni di sollevamento con ventose non utilizzate più vuoto del necessario. Normalmente raccomandiamo 60 kPa (18 - inHg). Un livello di vuoto troppo alto produce minore efficienza e prevede l'utilizzo di maggiore energia rispetto a quella effettivamente necessaria

      • Quali sono i vantaggi degli eiettori multistadio rispetto a quelli a singolo stadio?
        • Un eiettore a singolo stadio è progettato o per l'alta portata di vuoto oppure per alto livello di vuoto. L'eiettore multistadio COAX® è dotato di una combinazione di differenti ugelli che forniscono sia l'alta portata che prestazioni di alto livello di vuoto nello stesso eiettore. Questo design permette anche un minor consumo energetico a parità di prestazioni.

      • Quali sono le connessioni sulla pompa? Queste filettature sono standard?
        • Per le tipologie di connessione, andare sul prodotto e scaricare la scheda tecnica solo dopo aver fatto la registrazione. Le specifiche sul tipo di connessione non sono disponibili direttamente sulla pagina web.

      • Quando è necessario integrare una cartuccia nel circuito del vuoto?
        • Il problema più comune in un circuito del vuoto è che ci sono delle restrizioni tra la generazione del vuoto e il punto di aspirazione, ad esempio la presenza di tubazioni lunghe e strette. Integrando le cartucce nel circuito del vuoto, si è poi in grado di posizionare la sorgente di vuoto vicino al punto in cui il vuoto è necessario. Le restrizioni verranno ridotte ed i consumi energetici diminuiranno. E' a disposizione anche una soluzione più compatta.

    Richiedere un'offerta

    Per favore log in oppure Registra per essere in grado di richiedere preventivi

    Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

    Seguici

    Contattaci