Lancia fluidificante Ø63, 0202636

Evolving ourselves – presentazione nuovo sito web! Siamo entusiasti di introdurti al nostro nuovo sito web, disponible nella versione beta. Prova a navigarlo e condividici le tue osservazioni in modo da poterlo migliorare ulteriormente. Portami al nuovo sito web!
Finitura superficiale | Electropolished, General product contact surfaces: Ra≤0.8 |
---|---|
Materiale | POM, ASTM 316L |
Weight | 5,86 kg |
Diametro | 70x2 mm (D) |
---|---|
Diametro 2 | 50,8x1,65 mm (D1) |
Diametro 3 | 63x1,4 mm (D2) |
Lunghezza | 915 mm (L) |
Lunghezza 2 | 1075 mm (L1) |
Lunghezza 3 | 1201-1243 mm (L2) |
Per favore log in oppure Registra per vedere i disegni dimensionali
Lancia fluidificante Ø63
Per favore log in oppure Registra per essere in grado di richiedere preventivi