Evolving ourselves – presentazione nuovo sito web! Siamo entusiasti di introdurti al nostro nuovo sito web, disponible nella versione beta.  Prova a navigarlo e condividici le tue osservazioni in modo da poterlo migliorare ulteriormente. Portami al nuovo sito web!

Feedback

Choose your language

Close

Lancia fluidificante Ø38 TC, 0202596

feed_nozzles_handle

Articolo nr. 0202596

  • Rugosità ≤ Ra 0.8.
  • Per facilitare il prelievo del prodotto.
  • L'ingresso dell'aria nella lancia fluidificante si può regolare in due punti. Disponibile con connessione TC.
Metrico   Imperiale
General
Finitura superficiale Electropolished, General product contact surfaces: Ra≤0.8
Materiale POM, ASTM 316L
Weight 3,46 kg
Dimension
Diametro 51x1,2 mm (D)
Diametro 2 38,1x1,65 mm (D1)
Diametro 3 38,1x1,65 mm (D2)
Diametro 4 50,5 mm (TC)
Lunghezza 814,5 mm (L)
Lunghezza 2 964,5 mm (L1)
Lunghezza 3 1112-1144 mm (L3)

Disegno dimensionale

Per favore log in oppure Registra per vedere i disegni dimensionali


Accessori
Articolo nr.
Hose connector kit TC 38x1.2 0202968
Supporto
CAD-file
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
Scheda tecnica
Richiedere un'offerta

Per favore log in oppure Registra per essere in grado di richiedere preventivi

Piab AB © 2021 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci