Evolving ourselves – presentazione nuovo sito web! Siamo entusiasti di introdurti al nostro nuovo sito web, disponible nella versione beta. Prova a navigarlo e condividici le tue osservazioni in modo da poterlo migliorare ulteriormente. Portami al nuovo sito web!
Buongiorno! Vorrebbe personalizzare il nostro sito web in base al suo settore o interesse?
Adatta a minime compensazioni di livello con buon stabilità.
Eccellente presa su superfici corrugate, porose o superfici non a tenuta come cartone, parti plastiche con trama e materiali compositi (superfice grezza). Nella ventosa bicolore il soffietto e il labbro di tenuta sono di differenti durezze, che rendono la ventosa forte e stabile per accelerazioni e velocità, allo stesso tempo, morbido e flessibile.
Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuratano
Le ventose DURAFLEX® sono antialone.
Metrico Imperiale
General
Curve radius
80 mm
Movement, vertical max.
23,4 mm
Applicazione
Parti stampate ad iniezione plastica, Cartone corrugato / cartone
Evolving ourselves – presentazione nuovo sito web!
Siamo entusiasti di introdurti al nostro nuovo sito web, disponible nella versione beta. Prova a navigarlo e condividici le tue osservazioni in modo da poterlo migliorare ulteriormente. Che tu sia un nuovo utente o un visitatore abituale, desideriamo che Piab presenti al meglio ciò che ha più valore per te.