Riducono al minimo il cablaggio necessario e ottimizzano l’uso degli ingressi del controller con punti di terminazione e distribuzione della potenza per un massimo di 8 ingressi.
Gli ingressi e le uscite possono essere di tipo a generazione (PNP) o dissipazione (NPN) di corrente, o una combinazione di entrambi.
Involucro e fermacavi inclusi.
Terminali accessibili per la massima facilità di cablaggio.
Possibilità di installazione nella "Snap Track" delle guide DIN.
Logica allo stato solido per una maggiore durata.
KK con funzionalità "Passante"
RPL con funzionalità logica "AND"
RPL per la conversione di segnali PNP in NPN e viceversa