Feedback

Choose your language

Close

RPL 4 Morsettiera per relè , 0213257

0213257

Articolo nr. 0213257

  • Riducono al minimo il cablaggio necessario e ottimizzano l’uso degli ingressi del controller con punti di terminazione e distribuzione della potenza per un massimo di 2 ingressi.
  • Gli ingressi e le uscite possono essere di tipo a generazione (PNP) o dissipazione (NPN) di corrente, o una combinazione di entrambi.
  • Involucro e fermacavi inclusi.
  • Terminali accessibili per la massima facilità di cablaggio.
  • Possibilità di installazione nella "Snap Track" delle guide DIN.
  • Logica allo stato solido per una maggiore durata.
  • KK con funzionalità "Passante"
  • RPL con funzionalità logica "AND"
  • RPL per la conversione di segnali PNP in NPN e viceversa
  • BREVETTO USA #6,812,593
Metrico   Imperiale
General
Codice identificativo, alternativa E18452000
Weight 184 g
Electrical data
Supply voltage 15 – 35 VDC
EOAT (End Of Arm Tooling)
Quantità 4
Logica AND (series)
Uscite segnale PNP /NPN / RELAY 'C'

Disegno dimensionale

Per favore log in oppure Registra per vedere i disegni dimensionali