Feedback

Choose your language

Close

H Tubi

H male straight fittings
  • Per tubi in FEP, PFA, nylon, nylon morbido e poliuretano
  • Fluido: aria, acqua
  • Pressione di esercizio: -100 kPa ~ 1 MPa
  • Il collare permette di scollegare facilmente il tubo senza danneggiarlo.
  • Questo prodotto non è destinato all’uso in impianti per l’acqua potabile.
  • Raccordo maschio One-Touch.
  • Per filettature femmina standard: BSP, BSPT, G, Rc
  • * Venduti in confezioni da 10 pz

Articolo


Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci