03-0805Y-100 Tubo in PU giallo, DE 8 mm, DI 5 mm, lunghezza 100 metri , 0212998
- Colori aggiuntivi disponibili su richiesta.
- Tubi pneumatici flessibili.
- Realizzati in poliuretano per ridurre il rischio di attorcigliamento.
- Per pressioni dell’aria fino a 0,8 MPa (116 psi).
- Codice colore pneumatico raccomandato: blu per aria compressa, giallo per vuoto.
Metrico Imperiale
General
Codice identificativo, alternativa |
E18601002 |
Colore |
Giallo |
Materiale |
Poliuretano (PU) |
Performance
Pressione di alimentazione |
0,8 MPa |
Supporto
03-0805Y-100 Tubo in PU giallo, DE 8 mm, DI 5 mm, lunghezza 100 metri
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
Teoria del vuoto
Piab products for the Automotive Body Shop
End of Arm Tooling (EOAT) assembly demonstration
Richiedere un'offerta
Per favore log in oppure Registra per essere in grado di richiedere preventivi