Feedback

Choose your language

Close

03-0604B-100 Tubo in PU blu, DE 6 mm, DI 4 mm, lunghezza 100 metri , 0212992

Pneumatic tubing

Articolo nr. 0212992

  • Colori aggiuntivi disponibili su richiesta.
  • Tubi pneumatici flessibili.
  • Realizzati in poliuretano per ridurre il rischio di attorcigliamento.
  • Per pressioni dell’aria fino a 0,8 MPa (116 psi).
  • Codice colore pneumatico raccomandato: blu per aria compressa, giallo per vuoto.
Metrico   Imperiale
General
Codice identificativo, alternativa E18601010
Colore Blu
Materiale Poliuretano (PU)
Performance
Pressione di alimentazione 0,8 MPa