Feedback

Choose your language

Close

L08-01S-10 Tubo da 8 mm per raccordo a gomito R1/8 maschio, 10 pz, 0212985

0212985

Articolo nr. 0212985

  • Per tubi in FEP, PFA, nylon, nylon morbido e poliuretano
  • Fluido: aria, acqua
  • Pressione di esercizio: -100 kPa ~ 1 MPa
  • Il collare permette di scollegare facilmente il tubo senza danneggiarlo.
  • Questo prodotto non è destinato all’uso in impianti per l’acqua potabile.
  • Per filettature femmina standard: BSP, BSPT, G, Rc
  • * Venduti in confezioni da 10 pz
Metrico   Imperiale
General
Codice identificativo, alternativa E18601531
Weight 58 g

Disegno dimensionale

Per favore log in oppure Registra per vedere i disegni dimensionali

Supporto
Training (1)
Video su Youtube (2)
Richiedere un'offerta

Per favore log in oppure Registra per essere in grado di richiedere preventivi

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci