Feedback

Choose your language

Close

H04-M5-10 Tubo da 4MM per raccordo diritto M5 maschio, 10 pz, 0212973

0212973

Articolo nr. 0212973

  • Per tubi in FEP, PFA, nylon, nylon morbido e poliuretano
  • Fluido: aria, acqua
  • Pressione di esercizio: -100 kPa ~ 1 MPa
  • Il collare permette di scollegare facilmente il tubo senza danneggiarlo.
  • Questo prodotto non è destinato all’uso in impianti per l’acqua potabile.
  • Raccordo maschio One-Touch.
  • Per filettature femmina standard: BSP, BSPT, G, Rc
  • * Venduti in confezioni da 10 pz
Metrico   Imperiale
General
Codice identificativo, alternativa E18601558
Weight 35 g