Evolving ourselves – presentazione nuovo sito web! Siamo entusiasti di introdurti al nostro nuovo sito web, disponible nella versione beta.  Prova a navigarlo e condividici le tue osservazioni in modo da poterlo migliorare ulteriormente. Portami al nuovo sito web!

Feedback

Choose your language

Close

KHZ 20-10D-A Cilindro predisposto per sensore , 0213112

0213112

Articolo nr. 0213112

  • Cilindri per applicazioni come ad esempio la pressione laterale.
  • Disponibili in versione a singolo e doppio effetto.
  • Disponibili con o senza predisposizione per sensore.
  • *Sensore opzionale: RRK-93, RRK-93-TP, RRK-M9P o RRK-M9P-TP
  • Requisito – Pressione massima dell'aria 87 psi (6 bar).
  • Requisito – Aria secca filtrata.
Metrico   Imperiale
General
Codice identificativo, alternativa E17055500
Weight 108 – 108 g
Mechanical data
Diametro foro passante 20 mm
EOAT (End Of Arm Tooling)
Predisposizione per sensore True

Disegno dimensionale

Per favore log in oppure Registra per vedere i disegni dimensionali

Supporto
Training (1)
Video su Youtube (2)
Richiedere un'offerta

Per favore log in oppure Registra per essere in grado di richiedere preventivi

Piab AB © 2021 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci