Evolving ourselves – presentazione nuovo sito web! Siamo entusiasti di introdurti al nostro nuovo sito web, disponible nella versione beta.  Prova a navigarlo e condividici le tue osservazioni in modo da poterlo migliorare ulteriormente. Portami al nuovo sito web!

Feedback

Choose your language

Close

GNE Bracci dotati di molla non rotazionali

GNE Non-rotational spring loaded arms
  • Permettono di prolungare e montare le ventose ai morsetti di montaggio.
  • Porta terminale per connettori per tubi pneumatici ad attacco rapido.
  • In caso di fissaggio agli alberi, la coppia massima raccomandata per le viti M5 è 50 in-lbs (5.6 N-m).
  • Disponibili con albero di bloccaggio (C) e albero filettato (M).
  • Gli alberi filettati vengono forniti completi di controdadi e rondelle di bloccaggio per il fissaggio alla piastra.

Articolo


Piab AB © 2021 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci