If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Choose your language

Close

Vacuum Gripper System - VGS™

Vacuum Gripper System - VGS™

Rende la scelta e il dimensionamento più facili

Il dispositivo decentralizzato Piab Vacuum Gripper System (VGS™) è una soluzione che integra ventose di elevata qualità DURAFLEX® con cartucce COAX®. Con il VGS™ è possibile selezionare, dimensionare e installare un circuito di vuoto in maniera agevole evitando qualsiasi errore di progettazione.

La soluzione decentralizzata VGS™ consente di disporre di un dispositvo affidabile ed efficiente che permette di incrementare la velocità della macchina. I tempi di risposta ridotti della sorgente di vuoto posta nelle immediate vicinanze della ventosa e il migliore flusso in aspirazione iniziale, permettono di bloccare l'oggeto più velocemente. Utilizzando un circuito decentralizzato che dispone di una sorgente di vuoto per ogni singola ventosa è possibile aumentare il grado di sicurezza del sistema, eliminare le cadute di pressione dovute alle tubazioni e massimizzare l'uso dell'energia.

Inoltre, la versione VGS™3040 può integrare i più efficienti dispositivi di risparmio energetico ad oggi esistenti, come il Vacustat e piSAVE release ideali la manipolazione di materiali non porosi come il vetro e le lamiere. 

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci