Feedback

Choose your language

Close

Tecnologia COAX®

Tecnologia COAX®

Quasi la totalità dei generatori e delle pompe per vuoto Piab sono basati sulla tecnologia brevettata COAX®.

COAX® è una soluzione avanzata per creare il vuoto mediante l'aria compressa. Basate sulla precedente tecnologia multistadi Piab, le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti ed affidabili dei convenzionali dispositivi ad eiettore e consentono di progettare circuiti di vuoto efficienti, flessibili e modulari. Un sistema di vuoto che utilizza la tecnologia COAX® dispone di una portata d'aria tre volte superiore ad un circuito convenzionale, permettendo di incrementare la velocità con la massima affidabilità e riducendo il consumo energetico. Le cartucce COAX® sono disponibile in diverse taglie (Midi, Mini & Micro) e modelli (Bi, Pi, Si, Ti & Xi), per poter asservire qualsiasi applicazione. La tecnologia assicura eccellenti caratteristiche sia a bassi che alti valori di pressione. Le pompe che utilizzano la tecnologia COAX® possono operare in un range di pressione di alimentazione compreso tra 0,17 e 0,60 MPa.

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci