Feedback

Choose your language

Close

Famiglia di eiettori piCOMPACT®

piCOMPACT®, generatore con unità di controllo integrata

La piCOMPACT® è una famiglia di eiettori con unità di controllo integrata. 

E' un programma componibile che permette il montaggio in batteria di diverse unità con connessioni pneumatiche e elettriche comuni. Durante lo sviluppo di questa pompa è stata prestata particolare attenzione a velocità e affidabilità introducendo al contempo nuove funzioni. Questo in combinazione con il "cuore" che genera il vuoto, la cartuccia COAX®. Lavorando a basse pressioni di alimentazione e massimizzando l'uso di aria compressa, gli eiettori COAX® riducono il consumo di energia e incrementano produttività e affidabilità.

  • Eiettore di vuoto configurabile basato sulla tecnologia COAX® con comandi integrati, sviluppato per applicazioni di movimentazione robotizzate.
  • Design ottimizzato per la massima affidabilità, versatilità, alta portate e tempi di ciclo ridotti.
  • Valvole ad alta velocità con PWM (modulazione d'ampiezza d'impulso) adattiva per ridurre la formazione di calore e incrementare ulteriormente l'affidabilità.
  • Funzione di risparmio energetico (ES) con isteresi regolabile, monitoraggio automatico delle condizioni (ACM) e determinazione automatica del livello di risparmio energetico (ALD).
  • Uscite analogiche e digitali disponibili (M12, M8, D-sub).
  • Funzionalità aggiuntive: controsoffio potenziato (ABO), controsoffio automatico con timer (ATBO), controsoffio intelligente (IBO) e controllo dell'autoadesione (SAC), che rimuove automaticamente l'adesione “indesiderata” per mezzo di brevi impulsi di soffiaggio.
  • Opzione (piCOMPACT®23) con comunicazione dati per mezzo del sistema standard internazionale IO-Link.
  • piCOMPACT®10X è ideale per gli impianti del vuoto più piccoli, ad es. per la rimozione di piccoli particolari plastici dagli stampi per mezzo di ventose e per il pick-and-place di componenti elettronici.
  • piCOMPACT®23 è ideale per gli impianti del vuoto di medie o grandi dimensioni, ad es. per la pallettizzazione di cartoni e il carico, la selezione, il trasferimento e lo scarico di vari materiali in fogli.

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci