Evolving ourselves – presentazione nuovo sito web! Siamo entusiasti di introdurti al nostro nuovo sito web, disponible nella versione beta.  Prova a navigarlo e condividici le tue osservazioni in modo da poterlo migliorare ulteriormente. Portami al nuovo sito web!

Feedback

Choose your language

Close

Innovazioni

Piab è il leader mondiale nella tecnologia del vuoto grazie a prodotti e soluzioni innovative che incrementano la produttività nel settore dell'automazione.

Tecnologie Piab principali

  • Generazione di vuoto tramite l'uso di l'aria compressa
  • Manipolazione di oggetti tramite ventose
  • Trasporto in depressione di polvere e granuli

Contributo per un mondo sostenibile

Piab si concentra sullo sviluppo di prodotti e soluzioni che consumano poca energia e che hanno un basso impatto ambientale grazie alle basse emissioni di anidride carbonica. La prestazioni non vengono mai sacrificate mentre la produttività viene massimizzata.

Tecnologia COAX®
Tecnologia COAX®

COAX® è una soluzione avanzata per creare il vuoto mediante l'aria compressa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti ed affidabili dei convenzionali dispositivi ad eiettore.

DURAFLEX® ad elevato attrito
Ventose DURAFLEX®

Grazie alla mescola DURAFLEX®, un materiale puliuretanico elastico e molto resistente all'usura, Piab offre l'unica ventosa a doppia durezza presente sul mercato.

piFLOW® vacuum conveyor
piFLOW® vacuum conveyor

Il conveyor piFLOW® alimentare che raddoppia la capacità di trasporto rispetto ai conveyor tradizionali. Conforme alle normative ATEX per le polveri

piGRIP® - La ventosa modulare
piGRIP® - La ventosa modulare

Una ventosa modulare compatibile con la maggior parte delle macchine, che può essere ottimizzata per la manipolazione di qualsiasi materiale.

Vacuum Gripper System - VGS™
Vacuum Gripper System - VGS™

Il dispositivo decentralizzato Piab Vacuum Gripper System (VGS™) è una soluzione che integra ventose di elevata qualità DURAFLEX® con cartucce COAX®.

Piab AB © 2021 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci