If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Choose your language

Close

2019 piCOMPACT23 SMART

2019

Piab introduce la nuova generazione di piCOMPACT®23 con nuove funzionalità SMART integrate. Piab lancia piCOMPACT®23 SMART, una serie di generatori di vuoto già predisposti per IO-Link. In grado di funzionare sia con IO standard a 24 V che con IO-Link, il nuovo eiettore compatto SMART è pronto per il futuro. Precedentemente offerto come funzionalità opzionale, ora IO-Link è di serie. La tecnologia generica di comunicazione input/output (IO), IO-Link, assicura il collegamento diretto tra sensori e attuatori e può essere utilizzata con qualsiasi tipo di fieldbus, consentendo agli utenti di collegare facilmente i vari sistemi all’interno di un impianto.

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci