C'est un transporteur principalement utilisé dans l'industrie en général, mais parfois aussi dans l'industrie chimique. Il propose des performances de transfert importantes dans un faible encombrement. Ce transporteur est souvent utilisé comme altetrnative aux convoyeurs mécaniques lorsqu'on ne souhaite aucun dégagement de poussières et peu de maintenance. Un autre avantage de ce transporteur est que la pompe utilise la technologie COAX® qui constitue à ce jour le moyen le plus efficient énergétiquement pour produire du vide. Les capacités vont jusqu'à 7,5 tonnes/h. Tous les transporteurs sont disponibles avec, soit une pompe éjecteur à vide à air comprimé, soit une pompe à vide électromécanique.
Lire plus0
Différents types de produits ne peuvent pas être comparés. Voulez-vous supprimer les produits existants?