Le CPT est une solution compacte pour palettiser les produits conditionnés à l’aide de cobots. Sa surface de préhenseur multi-zones permet des prises irrégulières et multiples en un seul mouvement. Combinée à son poids léger, l’usure du robot est réduite, ce qui augmente sa durée de vie. En unissant les capacités de nombreux EOAT en un seul, le CPT ne réduit pas seulement les coûts d’outils de 80 %, il libère également un temps d’ingénierie précieux pour d’autres projets importants.
Lire plus Citation requiseLe CPT est une solution compacte pour palettiser les produits conditionnés à l’aide de cobots. Sa surface de préhenseur multi-zones permet des prises irrégulières et multiples en un seul mouvement. Combinée à son poids léger, l’usure du robot est réduite, ce qui augmente sa durée de vie. En unissant les capacités de nombreux EOAT en un seul, le CPT ne réduit pas seulement les coûts d’outils de 80 %, il libère également un temps d’ingénierie précieux pour d’autres projets importants.
0
Différents types de produits ne peuvent pas être comparés. Voulez-vous supprimer les produits existants?