COAX® est une évolution technique pour générer du vide à partir d'air comprimé. Basées sur la technologie multi-étagée de Piab, les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficaces et plus fiables que les éjecteurs traditionnels, et facilitent ainsi la conception de dispositifs de vide modulaires, flexibles et énergétiquement plus efficient. La cartouche à deux étages COAX® MICRO est sans aucun doute la cartouche à vide multi-étagée la plus petite au monde. Sa toute petite taille permet de l'intégrer directement sur le point d'aspiration dans les applications à grande vitesse de pick-and-place de petits objets. La cartouche à deux étages COAX® MINI a des dimensions plus réduites par rapport à la cartouche à trois étages COAX® MINI qui présente un débit d'aspiration initial plus important. La cartouche à deux étages COAX® MIDI est plus courte que la cartouche à trois étages COAX® MIDI qui présente un débit d’aspiration initial plus important. Les cartouches MIDI sont capables autant de souffler beaucoup d’air que d’évacuer rapidement des grands volumes d’air.
Lire plusPression d'alimentation | Consommation d’air | Flux de vide (Nl/s) à différents niveaux de vide (-kPa) | Vide maximal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,45 | 0,42 | 1,39 | 0,64 | 0,46 | 0,28 | 0,19 | 0,15 | 0,11 | 0,07 | 0,043 | 0,003 | 92 |
0,5 | 0,46 | 1,43 | 0,7 | 0,5 | 0,33 | 0,19 | 0,15 | 0,11 | 0,07 | 0,045 | 0,011 | 94 |
0,6 | 0,54 | 1,45 | 0,79 | 0,53 | 0,42 | 0,3 | 0,16 | 0,11 | 0,08 | 0,041 | 0,01 | 93 |
Pression d'alimentation | Consommation d’air | Temps d'évacuation (s/l) pour atteindre différents niveaux de vide (-kPa) | Vide maximal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,45 | 0,42 | 0,1 | 0,28 | 0,55 | 1 | 1,5 | 2,2 | 3,4 | 5,2 | 9,5 | 92 |
0,5 | 0,46 | 0,09 | 0,26 | 0,5 | 0,9 | 1,5 | 2,2 | 3,4 | 5,2 | 8,8 | 94 |
0,6 | 0,54 | 0,09 | 0,24 | 0,45 | 0,7 | 1,2 | 1,9 | 3 | 4,7 | 8,6 | 93 |
Pression d'alimentation | Consommation d’air | Débit de soufflage (Nl/s) à différents niveaux de pression (-kPa) | Vide maximal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa | |
0,6 | 0,54 | 1,8 | 1,3 | 1,1 | 0,98 | 0,85 | 0,84 | 0,79 | 0,71 | 0,61 | 0 | 93 |
Cette activité nécessite une connexion
Veuillez S'identifier ou S'inscrire pour bénéficier de tous les avantages de piab.com
Différents types de produits ne peuvent pas être comparés. Voulez-vous supprimer les produits existants?