COAX® est une évolution technique pour générer du vide à partir d'air comprimé. Basées sur la technologie multi-étagée de Piab, les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficaces et plus fiables que les éjecteurs traditionnels, et facilitent ainsi la conception de dispositifs de vide modulaires, flexibles et énergétiquement plus efficient. La cartouche à deux étages COAX® MICRO est sans aucun doute la cartouche à vide multi-étagée la plus petite au monde. Sa toute petite taille permet de l'intégrer directement sur le point d'aspiration dans les applications à grande vitesse de pick-and-place de petits objets. La cartouche à deux étages COAX® MINI a des dimensions plus réduites par rapport à la cartouche à trois étages COAX® MINI qui présente un débit d'aspiration initial plus important. La cartouche à deux étages COAX® MIDI est plus courte que la cartouche à trois étages COAX® MIDI qui présente un débit d’aspiration initial plus important. Les cartouches MIDI sont capables autant de souffler beaucoup d’air que d’évacuer rapidement des grands volumes d’air.
Lire plusPression d'alimentation | Consommation d’air | Flux de vide (Nl/s) à différents niveaux de vide (-kPa) | Vide maximal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,4 | 0,31 | 1,1 | 0,57 | 0,36 | 0,26 | 0,18 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0,5 | 0,38 | 1,23 | 0,65 | 0,46 | 0,29 | 0,23 | 0,15 | 0,08 | 0,01 | 0 | 0 | 70 |
0,6 | 0,44 | 1,34 | 0,73 | 0,55 | 0,35 | 0,23 | 0,17 | 0,13 | 0,08 | 0 | 0 | 75 |
Pression d'alimentation | Consommation d’air | Temps d'évacuation (s/l) pour atteindre différents niveaux de vide (-kPa) | Vide maximal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,4 | 0,31 | 0,12 | 0,33 | 0,66 | 1,1 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0,5 | 0,38 | 0,11 | 0,29 | 0,55 | 0,9 | 1,5 | 2,3 | 4,6 | 0 | 0 | 70 |
0,6 | 0,44 | 0,1 | 0,25 | 0,48 | 0,8 | 1,3 | 2 | 2,9 | 0 | 0 | 75 |
Pression d'alimentation | Consommation d’air | Débit de soufflage (Nl/s) à différents niveaux de pression (-kPa) | Vide maximal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa | |
0,6 | 0,44 | 1,78 | 1,16 | 1,03 | 0,86 | 0,8 | 0,75 | 0,66 | 0,53 | 0 | 0 | 75 |
Cette activité nécessite une connexion
Veuillez S'identifier ou S'inscrire pour bénéficier de tous les avantages de piab.com
Différents types de produits ne peuvent pas être comparés. Voulez-vous supprimer les produits existants?