Aller au contenu

Aidez-moi à choisir
Numéro de l'article: piCLASSIC_Xi40-3_x1_piSAVE_optimize 6 VARIANTES

piCLASSIC Xi40-3 x1 COAX® Cartridge, piSAVE® optimize

Ce sont des pompes standard (classiques) en design et en gamme, depuis les très petites pompes Chip jusqu'aux pompes de très grandes capacités. La plupart de ces pompes disposent à l'intérieur de cartouches COAX®. Un système de vide basé sur la technologie COAX® fournit un débit d'aspiration trois fois plus élevé qu'un système conventionnel, ce qui permet d'augmenter la vitesse en gardant une grande fiabilité, tout en réduisant la consommation d'énergie.

Lire plus
Configurer

This is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.

VARIANTES

Show all (6)

Caractéristiques

Show all (8)