Les piINLINE® sont des petits éjecteurs en ligne légers utilisant la technologie brevetée COAX®. Ils peuvent se monter directement sur le tuyau de la ventouse (ou du point d'aspiration). Le programme des éjecteurs piINLINE de Piab offre des performances nettement meilleures avec une consommation en énergie plus faible d'au moins 40 à 50% que les éjecteurs simple-étage de taille équivalente de la concurrence. Les générateurs de vide en ligne sont utilisés en particulier dans les applications de pick-and-place de l'électronique ou des semi-conducteurs, sur les machines d'emballage, dans les automatismes de moulage par injection plastique, et dans le chargement/déchargement de machines de formage de tôles (pliage, emboutissage, découpe laser).
Lire plusPression d'alimentation | Consommation d’air | Flux de vide (Nl/s) à différents niveaux de vide (-kPa) | Vide maximal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,6 | 0,44 | 0,69 | 0,55 | 0,42 | 0,28 | 0,23 | 0,16 | 0,12 | 0,08 | 0 | 0 | 75 |
Pression d'alimentation | Consommation d’air | Temps d'évacuation (s/l) pour atteindre différents niveaux de vide (-kPa) | Vide maximal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,6 | 0,44 | 0,16 | 0,37 | 0,66 | 1,1 | 1,4 | 2,1 | 3,1 | 0 | 0 | 75 |
Cette activité nécessite une connexion
Veuillez S'identifier ou S'inscrire pour bénéficier de tous les avantages de piab.com
Utilisez notre guide pour obtenir des recommandations ou laisser vos coordonnées et nous vous contacterons!
Différents types de produits ne peuvent pas être comparés. Voulez-vous supprimer les produits existants?